17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業靴 ハイパーV #5000 ピンク
  • 作業靴 ハイパーV #5000 ピンク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業靴 ハイパーV #5000 ピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

V5000PK-21.5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・食品工場。
・厨房。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

指定中の仕様・寸法情報

カラー
赤系
足幅サイズ
EEE
トラスココード
134-1444
質量(g)
415
材質1
甲被:合成皮革
材質2
靴底:耐油性ゴム
寸法(cm)
21.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト