17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スクリュードライバービット V24X

スクリュードライバービット V24X
  • スクリュードライバービット V24X
通常単価(税別)
512円~716円
税込単価
563円~788円
通常出荷日:6日目

【特長】・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
807-2115
24
対応
10個
6
807-2116
24
対応
10個
8
807-2117
29
対応
10個
10
807-2114
39
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
512円
( 563円 )
6日目
716円
( 788円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュードライバービット V24Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバービット V24X
スクリュードライバー ボックスビット V-17
近江 ドライバービット
近江精機 ドライバービット 逆段付
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格512円-1,047円 -499円831円 -869円2,167円
通常出荷日6日目4日目〜6日目2日目〜2日目6日目
先端形状六角特殊プラス(+)六角プラス(+)特殊
差込部径・六角8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm5mm
全長(mm)7010050150120100
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト