ツール用品技術窓口

確定しました

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット V21W-2-65Y-LL
通常単価(税別)
473
税込単価
520
通常出荷日:6日目

【特長】・LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。・Y=高硬度。【用途】・適合メーカ...

詳細を確認

型番:

V21W-2-65Y-LL
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V21W-2-65Y-LLの仕様・寸法情報

両頭/片頭
両頭
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
V21W-2-65Y-LL
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
・Y=高硬度。
【用途】
・適合メーカー:ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットの型番V21W-2-65Y-LLのページです。 型番V21W-2-65Y-LLに関する仕様情報を記載しております。
近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
ビット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機長堀工業
通常価格473537 -473499525528
通常出荷日6日目2日目〜2日目6日目2日目〜2日目
両頭/片頭両頭両頭両頭両頭両頭両頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました