ツール用品技術窓口

確定しました

近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット

近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット V18-1-120-5-MAG
  • 近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:2日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・特殊品は小ロットの製作も可能...

詳細を確認

型番:

V18-1-120-5-MAG
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V18-1-120-5-MAGの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
120
段付き
トラスココード
807-2102
重量(g)
77
材質1
特殊工具鋼
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V18-1-120-5-MAG
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビットの型番V18-1-120-5-MAGのページです。 型番V18-1-120-5-MAGに関する仕様情報を記載しております。
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
段付ビット No.D81
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
ナメないビット(片頭) DZ162100
メーカー近江精機ANEXベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格8692,1994916931,118841
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.1 / No.2 / No.3No.2No.0No.2No.2
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)120658282100100
段付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました