ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット V17W-2-50-Y
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
499円
税込単価
549円
通常出荷日:6日目

【特長】・中トルク作業用プラス両頭ビットです。・Y=高硬度。

型番:

V17W-2-50-Y
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

V17W-2-50-Yの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
50
両頭/片頭
両頭
トラスココード
807-2147
重量(g)
10
材質1
特殊工具鋼
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V17W-2-50-Y
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499円
( 549円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中トルク作業用プラス両頭ビットです。
・Y=高硬度。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットの型番V17W-2-50-Yのページです。 型番V17W-2-50-Yに関する仕様情報を記載しております。
近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
ビット
ドライバービットセット(43本入)
8pドライバービットセットPh
8pドライバービットPh2 50
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカー近江精機長堀工業ボッシュボッシュボッシュベッセル
通常価格499円528円4,477円3,060円2,305円596円 -
通常出荷日6日目2日目2日目4日目4日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2-
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)507525 / 755050-
両頭/片頭両頭両頭片頭片頭片頭両頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました