17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
通常単価(税別)
1,035円~1,099円
税込単価
1,139円~1,209円
通常出荷日:6日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・特殊品は小ロットの製作も可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
6日目
1,099円
( 1,209円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格1,035円-741円 -473円690円 -2,256円537円 -
通常出荷日6日目2日目〜2日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト