17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
741792
税込単価
815871
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・特殊品は小ロットの製作も可能...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
No.0
807-1983
15
10
10個
No.0
807-1984
15
10
10個
No.1
817-9092
15
10
10個
No.1
807-1891
14
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
6日目
792
( 871 )
2日目
792
( 871 )
6日目
741
( 815 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江精機 ドライバービット 逆段付
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機エスコ
通常価格741-8694992,167831 -1,935
通常出荷日2日目〜2日目6日目6日目2日目〜1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)特殊六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm5mm6.35mm6.35mm
全長(mm)751205010015035
段付き---
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト