17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

近江 ドライバービット V14-0-75-2-MAG

近江 ドライバービット

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:6日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・特殊品は小ロットの製作も可能...

詳細を確認

    型番:

    V14-0-75-2-MAG
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    V14-0-75-2-MAGの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V14-0-75-2-MAG
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    716
    ( 788 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
    ・特殊品は小ロットの製作も可能です。
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    近江 ドライバービットの型番V14-0-75-2-MAGのページです。 型番V14-0-75-2-MAGに関する仕様情報を記載しております。
    近江 ドライバービットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    近江 ドライバービット
    近江 ドライバービット
    近江 ドライバービット
    近江 ドライバービット
    近江 ドライバービット
    近江 ドライバービット
    メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
    通常価格716563 -4992,256984 -537 -
    通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目2日目〜2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました