17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:6日目

【特長】・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のも...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

段付き

先端部軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
0.3
○
2
807-1876
27
対応
10個
2.5
0.3
○
2.5
807-1877
30
対応
10個
3
0.4
○
3
807-1878
32
対応
10個
4
0.5
-
-
807-1879
41
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
6日目
601円
( 661円 )
6日目
601円
( 661円 )
6日目
601円
( 661円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・適合メーカー:日東工器(デルボ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江精機 ドライバービット 逆段付
スクリュードライバー ボックスビット V-17
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格601円831円 -831円 -1,047円 -2,167円741円 -
通常出荷日6日目2日目〜2日目〜4日目〜6日目2日目〜
先端形状マイナス(-)六角六角特殊特殊プラス(+)
差込部形状ハーフムーンハーフムーン六角六角--
全長(mm)444415010010075
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト