17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:6日目

【特長】・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
6日目
1,201
( 1,321 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・適合メーカー:日東工器(デルボ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格1,201563 -4992,256984 -537 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目2日目〜2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト