17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プラスドライバービット (着磁タイプ)

プラスドライバービット (着磁タイプ)
  • プラスドライバービット (着磁タイプ)
通常単価(税別)
729
税込単価
802
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・特殊品は小ロットの製作も可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端部軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
1.4
807-1866
25
10
10個
1.7
807-1867
26
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
6日目
729
( 802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスドライバービット (着磁タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスドライバービット (着磁タイプ)
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
ドライバービット V17XH0.89-65
メーカー近江精機近江精機ベッセル近江精機近江精機近江精機
通常価格729869693499741 -1,378
通常出荷日2日目〜2日目1日目6日目2日目〜2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)六角
先端サイズ・プラス(+)No.0No.1No.0No.2--
全長(mm)4412082507565
段付き-
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼-特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト