17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
563円~652円
税込単価
619円~717円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。・特殊品は小ロットの製作も可能です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込部形状

全長

(mm)

段付き

先端部軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
50
○
2
807-1858
28
対応
10個
-
50
○
2.5
807-1859
32
対応
10個
ストレート
115
-
-
807-1832
52
対応
10個
-
115
○
2
807-1833
46
対応
10個
-
115
○
2.5
807-1834
50
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
2日目
563円
( 619円 )
6日目
588円
( 647円 )
2日目
652円
( 717円 )
6日目
601円
( 661円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・チャック式手廻しドライバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 パナソニック充電式ドライバー専用ビット
プラスドライバービット (着磁タイプ)
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格563円-499円1,226円 -869円729円537円 -
通常出荷日2日目〜6日目4日目2日目2日目〜2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0No.2No.2No.1No.0-
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト