ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750

通常単価(税別)
11,104
税込単価
12,214
通常出荷日:2日目

【特長】・鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッ...

詳細を確認

型番:

UTM-975-W-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UTM-975-W-SETの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UTM-975-W-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,104
( 12,214 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):900×750
・トラスココード:133-5544
・質量:8.5kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・棚受2本

商品担当おすすめ

  • スベリ止め付脚立 はしご兼用 画像

    ミスミ

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

    幅広いステップ幅に滑り止め防止のゴムラバーを装着し、安全性を追求したはしご兼用脚立!

  • 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット 画像

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット

    電子・製薬・食品・クリーンルーム関連施設で異物混入や汚染予防にオススメ。低密度ポリエチレンと水溶性アクリル製粘着剤を使用した強粘着シートが靴の裏や車輪等に付着した汚れ・ほこりを除去!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750の型番UTM-975-W-SETのページです。 型番UTM-975-W-SETに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 1500×600
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H900)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格11,10416,45711,1116,41512,65733,761
通常出荷日2日目4日目2日目2日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト