ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目

閲覧中の商品と併せてご検討ください


【特長】
・鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1800×900
・トラスココード:131-9830
・質量:18.8kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・棚受2本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

サカエ
軽量作業台KHタイプ
4.5通常価格(税別):30,815円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

トラスコ中山
キャスターフリー作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):44,493円~