ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

【特長】
・ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。
・置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。
・排水管を避けて設置できるので便利です。
【商品仕様】
・シンク下伸縮棚1段USD-1Vホワイト
・JANコード:4905009734498
・トラスココード:827-5186
・質量:10.5kg
【材質/仕上】
・パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
・メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン

アイリスオーヤマ
メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,134円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):898円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):36,508円~

アズワン
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
0通常価格(税別):926円

エレクター
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)
0通常価格(税別):9,431円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
0通常価格(税別):7,799円~