ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
ミスミ 養生テープ【30個入り】 |
【特長】・タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです・バリなどの成形不良が無く、打ち損...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,742円 ( 5,216円 ) | 4日目 |
4,858円 ( 5,344円 ) | 1日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 4日目 |
7,485円 ( 8,234円 ) | 4日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 4日目 |
7,485円 ( 8,234円 ) | 4日目 |
4,742円 ( 5,216円 ) | 4日目 |
5,074円 ( 5,581円 ) | 1日目 |
5,074円 ( 5,581円 ) | 1日目 |
6,398円 ( 7,038円 ) | 4日目 |
6,398円 ( 7,038円 ) | 4日目 |
6,398円 ( 7,038円 ) | 4日目 |
5,736円 ( 6,310円 ) | 4日目 |
5,736円 ( 6,310円 ) | 1日目 |
【特長】
・タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです
・バリなどの成形不良が無く、打ち損じの原因が非常に少ない
【用途】
・値札、タグの取り付けに
【商品仕様】
・13mm
・トラスココード:868-3034
・質量:450g
【材質/仕上】
・ナイロン

バノック
タグガン 503シリーズ 替針


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):4,742円~

バノック
タグガン 503シリーズ 替針
0通常価格(税別):2,699円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~