ツール用品技術窓口
エクセン
超小型タービンバイブレーター
エクセン
通常価格(税別):53,821円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):9,075円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必要とする場所に簡単に取付...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・コンパクトでシンプルな構造なので比較的安価なためチョットした振動を必要とする場所に簡単に取付が可能です。
・エアー圧力の調整だけで振動力や振動数が可変できるため幅広い場所で使用できます。
【用途】
・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。
・選別:スクリーンの振動源。
【商品仕様】
・遠心力(kN):0.46~1.16
・振動数(Hz):109~174
・振動数(Hz):109~174
・遠心力(kN):0.46~1.16
・水平始動空気圧力(MPa):0.04
・垂直始動空気圧力(MPa):0.11
・空気消費量(N[[M3]]/min):0.14~0.35
・JANコード:4562303290183
・トラスココード:853-6859
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・チューブコネクター
・マフラー




石崎電機製作所
"プラジェット",標準タイプの工業用熱風機
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):13,158円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

石崎電機製作所
溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒
3通常価格(税別):690円~

石崎電機製作所
マルチカッター AC100V
0通常価格(税別):14,924円

goot(太洋電機産業)
ホットカッター
5通常価格(税別):1,520円

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):6,390円~

石崎電機製作所
プラジェット,用途が広がるアタッチメント付
4.7通常価格(税別):12,633円~