ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スギコ パッキン付角ストックポット

スギコ パッキン付角ストックポット UKPS-34
  • スギコ パッキン付角ストックポット
通常単価(税別)
40,040
税込単価
44,044
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・W×D×H(mm):340×240×210・スギコ パッキン付角ストックポット・JANコ...

詳細を確認

型番:

UKPS-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UKPS-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4515261995225
トラスココード
133-4146
質量(g)
3400

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
UKPS-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,040
( 44,044 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D×H(mm):340×240×210
・スギコ パッキン付角ストックポット
・JANコード:4515261995225
・トラスココード:133-4146
・質量:3400g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ パッキン付角ストックポットの型番UKPS-34のページです。 型番UKPS-34に関する仕様情報を記載しております。
スギコ パッキン付角ストックポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ パッキン付角ストックポット
スギコ 角型食品コンテナ
スギコ 角型食品コンテナ用蓋
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
18-8パイプソケット
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格40,040101,90318,0004,456700 -16,514
通常出荷日7日目13日目14日目7日目2日目〜1日目
商品タイプその他--丸型バット-アルミバット
JANコード4515261995225--4515261998578-4515261995645
トラスココード133-4146--133-5710-280-9516
質量(g)3400--370-2029.9999999999998
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト