17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンカケヤ用木柄 UKH-10W

ウレタンカケヤ用木柄

通常単価(税別)
8,188
税込単価
9,007
通常出荷日:6日目
  • 全長 (mm)
    900
  • JANコード
    4963360141454
  • トラスココード
    808-0787
  • 質量(g)
    600

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

UKH-10W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UKH-10Wの仕様・寸法情報

全長(mm)
900
JANコード
4963360141454
トラスココード
808-0787
質量(g)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
UKH-10W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,188
( 9,007 )
6日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンカケヤ用木柄の型番UKH-10Wのページです。 型番UKH-10Wに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンカケヤ用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンカケヤ用木柄
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
グリーン電工レンチハンマー
杭打ちハンマー
杭打ちハンマー KP-6
ジョイナーハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格8,18817,8254,0276,5935,6912,634
通常出荷日6日目6日目4日目1日目1日目6日目
全長(mm)900900255590590320
JANコード496336014145449633602047084963360184024496336034268449633603426604963360133015
トラスココード808-0787808-0580395-8671137-4472137-4471808-0195
質量(g)6004000.03404000.03000.0230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました