17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンカケヤ(木柄)
  • ウレタンカケヤ(木柄)

ウレタンカケヤ(木柄)

通常単価(税別)
23,79238,555
税込単価
26,17142,411
通常出荷日:9日目

【特長】・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちしま...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
89
162
6ポンド
4963360203992
808-0790
3200.0
1個
104
180
8ポンド
4963360204005
808-0791
4300
1個
104
202
10ポンド
4963360204012
808-0786
4800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,792
( 26,171 )
9日目
28,070
( 30,877 )
9日目
38,555
( 42,411 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
・無反動構造なので打撃力が倍加。加えて頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部がにげないため、打撃力が非常に優れています。
【用途】
・建築工事全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンカケヤ(木柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンカケヤ(木柄)
木柄ゴムハンマー(黒)
木柄シリコンハンマー(小)
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
メーカーオーエッチ工業M&MM&Mオーエッチ工業オーエッチ工業SK-11
通常価格23,792-6581,5135,060 -17,8251,568
通常出荷日9日目5日目5日目2日目6日目3日目
全長(mm)900305335300900168
頭部材質ウレタンその他その他炭素鋼ウレタン機械構造用炭素鋼S53C
柄材質その他その他グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト