17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚 UH59

サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚【50個入り】

通常単価(税別)
1,054円
税込単価
1,159円
通常出荷日:5日目

【特長】・薄口で強化タイプの半透明ゴミ袋シリーズです。【商品仕様】・縦(mm):800・色:半透明・横...

詳細を確認

    型番:

    UH59
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    製品仕様

    型番縦(mm)色横(mm)厚さ(mm)容量(L)JANコード質量材質
    UH59800半透明6500.011454902393539593546.2g高密度ポリエチレン(HDPE)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    UH59
    最小発注数量
    25パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,054円
    ( 1,159円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄口で強化タイプの半透明ゴミ袋シリーズです。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):800
    ・色:半透明
    ・横(mm):650
    ・厚さ(mm):0.011
    ・容量(L):45
    ・1冊50枚入
    ・JANコード:4902393539593
    ・質量:546.2g
    【材質/仕上】
    ・高密度ポリエチレン(HDPE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚の型番UH59のページです。 型番UH59に関する仕様情報を記載しております。
    サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚
    サニパック U-59おトク45L50P白半透明
    サニパック 30L 青半透明 20枚
    サニパック U44Tおとくな45L白半透明 30枚
    サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚
    45L 透明ダストボックス
    メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパックエスコ
    通常価格1,054円1,264円648円892円1,068円9,857円
    通常出荷日5日目19日目2日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト