ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A UFO-1A
通常単価(税別)
9,942円
税込単価
10,936円
通常出荷日:6日目

【特長】・曲面研磨、荒仕上げ用です。【用途】・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

UFO-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UFO-1Aの仕様・寸法情報

JANコード
4531521060106
トラスココード
852-4875
重量(g)
104.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UFO-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,942円
( 10,936円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面研磨、荒仕上げ用です。
【用途】
・瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。
【商品仕様】
・φ102×10×15H #60 104.2g
・R型に成形加工しているので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
・JANコード:4531521060106
・トラスココード:852-4875
・質量:104.2g
【材質/仕上】
・構造用炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1Aの型番UFO-1Aのページです。 型番UFO-1Aに関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A
ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2
ヤマグチ 電着ダイヤモンドカッター ED-105 #60
“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
電着ダイヤモンドブレード
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチトラスコ中山理研ダイヤモンド工業ミニター
通常価格9,942円10,732円8,697円7,281円 -3,831円37,352円 -
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目5日目〜
JANコード453152106010645315210600764531521060205---
トラスココード852-4875852-4876852-3958---
重量(g)104.291.863.4---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました