17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイス精密組合刻印 機械打ちホルダー

通常単価(税別)
12,206円~14,368円
税込単価
13,427円~15,805円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・1.5mmから6.0mmまでの文字が打刻できます・ホルダー・刻印の精度が高い為、文字のガタツ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

呼称

最大取付幅D

(mm)

一度に刻印できる数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
18×49
ホルダー大
37
6~16
807-1644
4560284493647
1個
18×31
ホルダー小
18
3~7
807-1645
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,368円
( 15,805円 )
7日目
12,206円
( 13,427円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5mmから6.0mmまでの文字が打刻できます
・ホルダー・刻印の精度が高い為、文字のガタツキがありません
【用途】
・刻印専用
【材質】
・炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス精密組合刻印 機械打ちホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス精密組合刻印 機械打ちホルダー
ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印
ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印
ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印
ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印
ハイス精密組合せ刻印ホルダ
メーカー浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事
通常価格12,206円-17,735円 -7,433円 -28,183円 -47,024円 -7,433円 -
通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印
全長(mm)65-----
文字高さA(mm)6-----
材質1炭素鋼(S45C)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト