ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)
通常価格(税別):38675円~
通常出荷日:2日目 ~
山金工業
ヤマテック キャスターセット
山金工業
通常価格(税別):15372円~
通常出荷日:4日目
山金工業
ワークテーブル300シリーズワンタッチ移動タイプ用 キャスターセット 75Φ自在車4ヶ
通常価格(税別):17602円~
通常出荷日:2日目
山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動タイプ・全面棚板付)
通常価格(税別):54480円~
通常出荷日:2日目
山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動タイプ・基本形)
通常価格(税別):46906円~
通常出荷日:2日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
大阪タイユー
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
通常価格(税別):44560円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg
通常価格(税別):9120円~
通常出荷日:8日目 ~
【特長】
・レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
・従来お使いいただいている固定式ワークテーブル300Sリーズにもオプション追加でご利用いただけます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・キャスター:75φ自在車4ヶ
・奥行900mm用
・トラスココード:133-7118
・質量:5kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):25,848円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm
5通常価格(税別):46,117円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~