ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
通常価格(税別):20,437円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):26,522円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):23,728円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,672円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・ダブルストッパーの為、ワンアクションで車輪の回転と軸の回転を止めることができます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・1個当たり耐荷重:100kg
・ねじ(mm):M12×P1.75×L25
・100φダブルストッパー付ウレタン巻車輪
・質量:2kg
【セット内容/付属品】
・専用スパナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)
0通常価格(税別):34,055円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):113,582円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):17,567円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
小型作業デスク
0通常価格(税別):43,298円~

トラスコ中山
軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,729円~

トラスコ中山
軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)
0通常価格(税別):22,573円~