ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サニパック U-59おトク45L50P白半透明【50個入り】

サニパック U-59おトク45L50P白半透明 U-59-HCL
通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:19日目

【特長】・増量タイプの45Lゴミ袋シリーズです。【商品仕様】・縦(mm):800・横(mm):650・...

詳細を確認

型番:

U-59-HCL
解除
  • この商品は12パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

U-59-HCLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U-59-HCL
最小発注数量
12パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増量タイプの45Lゴミ袋シリーズです。
【商品仕様】
・縦(mm):800
・横(mm):650
・厚さ(mm):0.025
・JANコード:4902393325592
・質量:1106.8g
【材質/仕上】
・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニパック U-59おトク45L50P白半透明の型番U-59-HCLのページです。 型番U-59-HCLに関する仕様情報を記載しております。
サニパック U-59おトク45L50P白半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック U-59おトク45L50P白半透明
サニパック U-58おトクな45L50P 透明
サニパック U-57おトクな45L50P 黒
サニパック U44Tおとくな45L白半透明 30枚
サニパック UH59 強化ポリ袋省資源タイプ 半透明 45L50枚
サニパック U-21おトクなゴミ袋20L青 40枚
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格1,264円1,264円1,264円892円1,054円838円
通常出荷日19日目19日目19日目2日目5日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました