ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズル

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズル U5342Q00
通常単価(税別)
2,786円
税込単価
3,065円
通常出荷日:6日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・CO2/MA...

詳細を確認

型番:

U5342Q00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U5342Q00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U5342Q00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786円
( 3,065円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・適用トーチ:WT5000シリーズ
・他社メーカのトーチにも使えます
・JANコード:4582132647019
・トラスココード:851-3052
・質量:5g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズルの型番U5342Q00のページです。 型番U5342Q00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズル
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.12
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ0.9
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,786円5,009円899円1,153円799円1,387円
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました