ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10 U5342P00
通常単価(税別)
896
税込単価
986
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・CO2/MA...

詳細を確認

型番:

U5342P00
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U5342P00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U5342P00
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):16
・ノズル内径(mm):16
・ノズル内径呼称(No.):10
・適用トーチ:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD
・他社メーカのトーチにも使えます
・JANコード:4582132647002
・トラスココード:851-3051
・質量:300g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10の型番U5342P00のページです。 型番U5342P00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ノズルNo.8
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格8962,6691,9561,482771362
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト