ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヘン プレート

通常単価(税別)
2,511円
税込単価
2,762円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・プレート・トラスココード:851-3048・質量:30g

型番:

U5185J07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U5185J07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U5185J07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,511円
( 2,762円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレート
・トラスココード:851-3048
・質量:30g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プレートの型番U5185J07のページです。 型番U5185J07に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プレート
ダイヘン ワイヤストレーナ
ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン ガスレンズ用インシュレータ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,511円67,253円6,672円5,290円5,826円799円
通常出荷日6日目1日目2日目8日目8日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました