ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

型番:

U4175G04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

U4175G04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U4175G04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,826円
( 6,409円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・安定でスムーズなワイヤ送給を実現します
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・長さ(m):6
・長さ(m):6
・適用ワイヤ径(mmφ):1.2、1.4、1.6
・適用トーチ:WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD
・JANコード:4582132640898
・トラスココード:851-3041
・質量:649g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品の型番U4175G04のページです。 型番U4175G04に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格5,826円3,793円5,290円5,300円5,826円899円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました