ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10 U4167H16
通常単価(税別)
1,387円
税込単価
1,526円
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・CO2/MA...

詳細を確認

型番:

U4167H16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

U4167H16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U4167H16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387円
( 1,526円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・肉厚で耐久性を向上させたノズル適用トーチ:WT3500シリーズ、WT3510シリーズ、WT3520シリーズ
・他メーカのトーチにも使えます
・JANコード:4582132647095
・トラスココード:851-3030
・質量:89g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10の型番U4167H16のページです。 型番U4167H16に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、大電流ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.12
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付スポットノズル
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ0.9
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,387円5,009円2,786円899円1,153円799円
通常出荷日8日目6日目6日目8日目8日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました