ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2 U4167H12
通常単価(税別)
362
税込単価
398
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・MAG溶接・...

詳細を確認

型番:

U4167H12
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U4167H12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U4167H12
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362
( 398 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・適用ワイヤー径(mm):1.2
・通称長さ(mm):45
・アルゴンガス+炭酸ガスの混合ガスで溶接する際に使います
・他メーカのトーチにも使えます
・JANコード:4582132641833
・トラスココード:851-3027
・質量:208g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2の型番U4167H12のページです。 型番U4167H12に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.0
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.6
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格362369648362737875
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト