ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0 U4167H06
通常単価(税別)
1,251円
税込単価
1,376円
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・狭隘な奥の部分を溶接する際に用います【用途】・CO2/MA...

詳細を確認
  • 細径ロングノズル(U4167H04)と組合せて使用

型番:

U4167H06
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U4167H06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
U4167H06
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251円
( 1,376円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・狭隘な奥の部分を溶接する際に用います
【用途】
・CO2/MAG溶接
・消耗部品
【商品仕様】
・適用トーチ:WT3500シリーズ、WT3510シリーズ、WT3520シリーズ
・他メーカのトーチにも使えます
・JANコード:4582132647040
・トラスココード:851-3022
・質量:150g

ご注意

  • 細径ロングノズル(U4167H04)と組合せて使用

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0の型番U4167H06のページです。 型番U4167H06に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.2
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ0.9
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,251円1,153円899円1,251円799円5,300円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました