ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |



【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。【用途】...
詳細を確認【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

サカエ
計測器架台 KT

サカエ
作業傾斜架台 KTK
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):7,396円

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):12,335円~

サカエ
軽量用天板
0通常価格(税別):14,777円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

サカエ
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
0通常価格(税別):12,684円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ