ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |



【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。【用途】...
詳細を確認【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

アズワン
αゲルテープ GTシリーズ

アズワン
真空ピンセット用交換パッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

トラスコ中山
下棚 AELT型
0通常価格(税別):6,093円~

サカエ
ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー
0通常価格(税別):85,303円~

サカエ
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・3段仕様)
0通常価格(税別):57,568円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
ステンレス高さ調整作業台
0通常価格(税別):78,555円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ