17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm
  • ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
300
828-2435
17200
1個
350
828-2436
18500
1個
400
828-2437
19800
1個
500
828-2438
22300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,511円
( 43,462円 )
5日目
42,031円
( 46,234円 )
5日目
44,237円
( 48,661円 )
5日目
48,176円
( 52,994円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 台に取り付ける為の設置作業が必要です。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 作業台に取り付ける作業が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm
ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーサカエサカエ
通常価格39,511円-34,112円 -41,559円 -31,277円 -44,238円48,562円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)1500120018009001800-
高さ (mm)800800800800450810
均等荷重(kg)1001001001008080
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト