ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
サカエ メッシュワゴン オプション 棚板 |
作業台用の上棚です。作業台には、タッピングビス、ブラインドリベット、ビス・ナットなどで取り付けます。【...
詳細を確認



作業台用の上棚です。
作業台には、タッピングビス、ブラインドリベット、ビス・ナットなどで取り付けます。
【特長】
・汎用性の高いベタ棚2段。
・棚板は25mmピッチで高さの調整可能。
・必要に応じてオプションのベタ棚の追加可能。
【仕様】
・間口:1,200mm
・高さ:1,200mm
・材質:(棚板、パイプ)SUS430、コーナーブラケット(SUS304)
・仕上げ:No.4
・耐荷重(棚1段):70kg
・総耐荷重:100kg
・付属品:ストッパー×8、ゆるみ止めビス×8

アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1

サカエ
計測器架台 KT

ミドリ安全
ヘルメット SC-11BV RA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

トラスコ中山
上棚 YUR-B型 側面取付用
0通常価格(税別):6,929円~

トラスコ中山
下棚 AEWLT型
0通常価格(税別):6,093円~

サカエ
オプション・キャスターセット CK・ST
0通常価格(税別):5,783円~

サカエ
木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0
0通常価格(税別):36,351円~

MSTコーポレーション
U型ロングフック
0通常価格(税別):13,067円

MSTコーポレーション
ショートフック
0通常価格(税別):7,734円

山金工業
ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-11
0通常価格(税別):980円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ