ファクトリーサプライ用品技術窓口
作業台用の上棚です。作業台には、タッピングビス、ブラインドリベット、ビス・ナットなどで取り付けます。【...
詳細を確認



作業台用の上棚です。
作業台には、タッピングビス、ブラインドリベット、ビス・ナットなどで取り付けます。
【特長】
・汎用性の高いベタ棚2段。
・棚板は25mmピッチで高さの調整可能。
・必要に応じてオプションのベタ棚の追加可能。
【仕様】
・間口:1,200mm
・高さ:1,200mm
・材質:(棚板、パイプ)SUS430、コーナーブラケット(SUS304)
・仕上げ:No.4
・耐荷重(棚1段):70kg
・総耐荷重:100kg
・付属品:ストッパー×8、ゆるみ止めビス×8

アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1

サカエ
計測器架台 KT

ミドリ安全
ヘルメット SC-11BV RA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):7,396円

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):12,335円~

サカエ
軽量用天板
0通常価格(税別):14,777円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

サカエ
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
0通常価格(税別):12,684円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ