17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニコン 108LL用コテ先 U1040BC

ユニコン 108LL用コテ先

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・108LL用コテ先・JANコード:4582271550300・トラスココード:849-7...

詳細を確認
  • こて先形状
    BC/C型
  • JANコード
    4582271550300
  • トラスココード
    849-7102
  • 質量 (g)
    32.000

型番:

U1040BC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U1040BCの仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
JANコード
4582271550300
トラスココード
849-7102
質量(g)
32.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
U1040BC
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・108LL用コテ先
・JANコード:4582271550300
・トラスココード:849-7102
・質量:32g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニコン 108LL用コテ先の型番U1040BCのページです。 型番U1040BCに関する仕様情報を記載しております。
ユニコン 108LL用コテ先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニコン 108LL用コテ先
平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先
平形はんだこてL型タイプ用交換コテ先
SURE SGX-110G用替コテ先
ST-05 SK-21用コテ先
即熱はんだこて交換コテ先
メーカーユニコン石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所アズワンgoot(太洋電機産業)
通常価格3,640円2,909円 -2,909円 -1,494円1,500円893円
通常出荷日6日目1日目1日目9日目13日目1日目
こて先形状BC/C型F型L型B型B型B型
JANコード4582271550300-----
トラスココード849-7102-----
質量(g)32.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました