17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイフ型 TXレンチ メタルケースセット
  • ナイフ型 TXレンチ メタルケースセット

ナイフ型 TXレンチ メタルケースセット

通常単価(税別)
2,7283,366
税込単価
3,0013,703
通常出荷日:9日目

【特長】・折りたたんでケースに収納出来るので携帯に便利、紛失しません。・ケースがハンドルになっているの...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ケース:鋼板(クロームメッキ)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(本)

最小発注数量
4984798200315
811-6528
203
6
1個
4984798200001
811-5998
228.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
9日目
3,366
( 3,703 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんでケースに収納出来るので携帯に便利、紛失しません。
・ケースがハンドルになっているので、強力に締付けられます。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイフ型 TXレンチ メタルケースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイフ型 TXレンチ メタルケースセット
フラッグ型TXレンチ
TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセット
TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット
TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品
ゴリラグリップ・ナイフ型ツール
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトボンダス
通常価格2,728-680 -5,5348,004689 -2,358 -
通常出荷日9日目1日目9日目1日目1日目〜4日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ケース:鋼板(クロームメッキ)軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト