17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセット TXL-S8
  • TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセット

TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセット

通常単価(税別)
5,534
税込単価
6,087
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘ...

詳細を確認
  • JANコード
    4984798200223
  • トラスココード
    811-6527
  • 質量(g)
    124.500
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
  • セット内容(本)
    8

型番:

TXL-S8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXL-S8の仕様・寸法情報

JANコード
4984798200223
トラスココード
811-6527
質量(g)
124.500
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
セット内容(本)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TXL-S8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,534
( 6,087 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れが楽々です。
・使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
・米アキュメント社の正式ライセンス品トルクスです。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセットの型番TXL-S8のページです。 型番TXL-S8に関する仕様情報を記載しております。
TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
素材の強度が高く力を入れ締めこんだときの捻りが少なく締め込みしやすいです。ドアのようなカバーでホルダーからの脱落防止にも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXレンチ 標準寸法 ドアホルダーセット
TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット
TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品
フラッグ型TXレンチ
ナイフ型 TXレンチ メタルケースセット
ウィング型 TXレンチ
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格5,5348,004689 -680 -2,728 -1,105 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目9日目9日目
JANコード49847982002234984798200025----
トラスココード811-6527811-6526----
質量(g)124.500392.000----
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ホルダー:PP(ポリプロピレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)軸:特殊合金鋼(表面処理:黒染めパーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)●ケース:鋼板(クロームメッキ)-
セット内容(本)810----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました