17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TXドライバー 6本セット

通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。・ISO・JIS規格の...

詳細を確認
  • JANコード
    4984798201008
  • トラスココード
    811-6648
  • セット内容
    T6・T8・T10・T15・T20・T25
  • 重量 (g)
    190.000
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

型番:

TXD-S6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXD-S6の仕様・寸法情報

JANコード
4984798201008
トラスココード
811-6648
セット内容
T6・T8・T10・T15・T20・T25
重量(g)
190.000
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TXD-S6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
・米アキュメント社の正式ライセンス品トルクスです。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXドライバー 6本セットの型番TXD-S6のページです。 型番TXD-S6に関する仕様情報を記載しております。
TXドライバー 6本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXドライバー 6本セット
六角棒ドライバー DS-6
TXドライバー
トルクスプラス(R)ドライバー
ドライバーセット 6本組(BOX)
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーエイトエイトエイトエイトPBスイスツールズWIHA
通常価格5,8723,1444,2951,030 -5,8839,346
通常出荷日9日目1日目8日目1日目1日目5日目
JANコード49847982010084984798004012----
トラスココード811-6648360-2907----
セット内容T6・T8・T10・T15・T20・T250.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2----
重量(g)190.00085----
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)--エイトオリジナル合金鋼SNCM+Vスペシャル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました