17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H TW-816HM-51

ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H

通常単価(税別)
17,507円
税込単価
19,258円
通常出荷日:5日目

【特長】・TW-816HMのISOホイールナットM33用ソケットです。【用途】・TW-816HM用。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    80
  • トラスココード
    853-6077
  • JANコード
    4580372207802
  • 質量(g)
    81
  • 材質1
    鉄
  • 詳細タイプ
    トルクパワーレンチ用ソケット33H

型番:

TW-816HM-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TW-816HM-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
80
トラスココード
853-6077
JANコード
4580372207802
質量(g)
81
材質1
鉄
詳細タイプ
トルクパワーレンチ用ソケット33H
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW-816HM-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,507円
( 19,258円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TW-816HMのISOホイールナットM33用ソケットです。
【用途】
・TW-816HM用。
【商品仕様】
・全長80mm
・全長:80mm
・JANコード:4580372207802
・トラスココード:853-6077
・質量:81g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33Hの型番TW-816HM-51のページです。 型番TW-816HM-51に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホーシングキャップ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格17,507円57,467円128,753円41,303円297,120円24,573円
通常出荷日5日目7日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツールタイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)80-----
トラスココード853-6077853-5928814-5120853-5900814-5121853-5940
JANコード458037220780245803722075984580372201657458037220059945803722022724580372201244
質量(g)8136560101220105101140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました