ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組

サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組 TW-1540
通常単価(税別)
3,848円
税込単価
4,233円
通常出荷日:9日目

【特長】・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、...

詳細を確認

型番:

TW-1540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TW-1540の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TW-1540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,848円
( 4,233円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
【用途】
・充電・電動ドライバー用のビットとしてご使用下さい。
【商品仕様】
・セット内容 15H、20H、25H、27H、30H、40H 計6本
・サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組
・JANコード:4906842121193
・トラスココード:853-1754
・質量:106g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組の型番TW-1540のページです。 型番TW-1540に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組
サンフラッグ ロングジョイント 450mm
サンフラッグ ロングジョイント 750mm
サンフラッグ ロングジョイント 600mm
ボールロックソケットセット(5本組)
3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BB
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグSK-11エスコ
通常価格3,848円2,517円3,763円3,118円1,949円11,059円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました