17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TIGタングステン電極

通常単価(税別)
7801,137
税込単価
8581,251
通常出荷日:6日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
851-2906
4991756246117
0.000
10個
851-2907
4991756246131
200.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
6日目
1,137
( 1,251 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIGタングステン電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGタングステン電極
バルーン用ゲージキット
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
タングステン電極 2%セリウム入
タングステン電極棒TIG溶接用 純タン
メーカーアサダアサダパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムNT東芝マテリアル
通常価格780-18,83411,421 -9,195 -8,9725,515 -
通常出荷日6日目4日目2日目〜2日目2日目2日目〜
材質1タングステン合金----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト