17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 マイクロスパークリーナー TVC-90H-50HZ

東浜 マイクロスパークリーナー

通常単価(税別)
789,873円
税込単価
868,860円
通常出荷日:19日目

【特長】・一台で吸引⇒分離⇒移送できます。・液体中の固形物を分離回収できます。【用途】・工作機械の切削...

詳細を確認
  • トラスココード
    137-8188
  • 質量(g)
    29000.0
  • 材質1
    金属製
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    850
  • 最大真空圧(kPa)
    30
  • 集じん容量(L)
    13
  • 消費電力(W)
    1350
  • 騒音値(dB)
    68
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 幅(mm)
    460
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3
  • 電源(V)
    単相100

型番:

TVC-90H-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TVC-90H-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
137-8188
質量(g)
29000.0
材質1
金属製
奥行(mm)
460
高さ(mm)
850
最大真空圧(kPa)
30
集じん容量(L)
13
消費電力(W)
1350
騒音値(dB)
68
電源コード長さ(m)
6
幅(mm)
460
最大風量([[M3]]/min)
3
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVC-90H-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789,873円
( 868,860円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台で吸引⇒分離⇒移送できます。
・液体中の固形物を分離回収できます。
【用途】
・工作機械の切削油(水性・油性)の回収、切粉の分離作業に。
・あらゆる工場における水槽、ピットの固形物の回収・分離に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 マイクロスパークリーナーの型番TVC-90H-50HZのページです。 型番TVC-90H-50HZに関する仕様情報を記載しております。
東浜 マイクロスパークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 マイクロスパークリーナー
ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L
ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10
オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
セミプロバック(乾湿両用)
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事アズワンエスコ三立機器
通常価格789,873円99,735円88,784円1,693円 -138,702円115,375円
通常出荷日19日目1日目2日目1日目2日目14日目
トラスココード137-8188303-4411303-4402---
質量(g)29000.011000.010000---
材質1金属製-----
奥行(mm)460413413---
高さ(mm)850760570---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました