17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東浜 バキュームマシーン TVC-3200-50HZ

東浜 バキュームマシーン

通常単価(税別)
2,075,949円
税込単価
2,283,544円
通常出荷日:14日目

【特長】・超強力な吸引力です(16m3/min・32Kpa)。・低騒音タイプです(3m-80dB)。・...

詳細を確認
  • 電源
    三相200V(50/60Hz ・4.3kw)

型番:

TVC-3200-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TVC-3200-50HZの仕様・寸法情報

電源
三相200V(50/60Hz ・4.3kw)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVC-3200-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,075,949円
( 2,283,544円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力な吸引力です(16m3/min・32Kpa)。
・低騒音タイプです(3m-80dB)。
・太いホース(75Ф)で大量吸引です。
【用途】
・金属加工時の切削粉・スクラップ回収に。
・鋳物工場の砂の回収に。
・サンドブラスト・ショットブラストの回収に。
・硝子工場などのガラス片の回収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東浜 バキュームマシーンの型番TVC-3200-50HZのページです。 型番TVC-3200-50HZに関する仕様情報を記載しております。
東浜 バキュームマシーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東浜 バキュームマシーン
東浜 連続運転用掃除機
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27CV
東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200MCV
メーカー東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事東浜商事
通常価格2,075,949円310,698円265,628円118,598円371,101円474,859円
通常出荷日14日目5日目3日目5日目14日目14日目
電源三相200V(50/60Hz ・4.3kw)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました