ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

00号溶接器

00号溶接器 TTW00
  • 00号溶接器
通常単価(税別)
20,851円
税込単価
22,936円
通常出荷日:6日目

【特長】・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。・新JIS-B6801該当品(低圧式)...

詳細を確認
  • アセチレンガス以外では使用しないでください。
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

型番:

TTW00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TTW00の仕様・寸法情報

JANコード
4560375602507
トラスココード
851-3306
質量(g)(g)
360.000
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
TTW00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,851円
( 22,936円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。
・新JIS-B6801該当品(低圧式)です。
【用途】
・薄板から厚板までの溶接と加熱作業に。

ご注意

  • アセチレンガス以外では使用しないでください。
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

00号溶接器の型番TTW00のページです。 型番TTW00に関する仕様情報を記載しております。
00号溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
00号溶接器
00号集中加熱器
2号集中加熱器
中型溶接器
小型溶接器
電熱ヒーター付圧力調整器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格20,851円24,550円39,058円27,072円21,738円33,583円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
JANコード456037560250745603756027054560375602781456037560254545603756025214560375601500
トラスココード851-3306851-3305851-3262851-3274851-3304851-3520
質量(g)(g)360.000360.000740.000490.000480.0001850.0
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました