17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

平削ヘール仕上

平削ヘール仕上
通常単価(税別)
12,35465,038
税込単価
13,58971,542
通常出荷日:8日目

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

TTB-65-1【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):65型
・幅(mm):13
・高さ(mm):13
・全長(mm):170
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7843
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-65-5【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):65型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):250
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7847
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-65-2【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):65型
・幅(mm):16
・高さ(mm):16
・全長(mm):200
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7845
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-65-4【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):65型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7846
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-65-11【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):65型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):420
・適合機種:平削り盤
・トラスココード:815-7844
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):65型・幅(mm):13
・高さ(mm):13・全長(mm):170・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7843・質量:0.3kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):65型・幅(mm):16
・高さ(mm):16・全長(mm):200・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7845・質量:0.4kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):65型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7846・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):65型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):250・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7847・質量:1kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):65型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):420・適合機種:平削り盤・トラスココード:815-7844・質量:4.8kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,354
( 13,589 )
8日目
12,354
( 13,589 )
8日目
15,232
( 16,755 )
8日目
15,232
( 16,755 )
8日目
65,038
( 71,542 )
8日目

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平削ヘール仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平削ヘール仕上
ヘール仕上
ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切
平削平剣
平削突切
ヘール突切
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格12,354-8,234 -17,756 -12,354 -12,354 -8,581 -
通常出荷日8日目7日目〜4日目8日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト