17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

孔ねじ切

孔ねじ切
通常単価(税別)
14,452円~85,695円
税込単価
15,897円~94,265円
通常出荷日:7日目

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔ねじ切。部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

TTB-52-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):52型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7807
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-52-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):52型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):220
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7808
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-52-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):52型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):350
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7875
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-52-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):52型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7810
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-52-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):52型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7809
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):52型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7807・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):52型・幅(mm):22
・高さ(mm):22・全長(mm):220・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7808・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):52型・幅(mm):25
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7809・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):52型・幅(mm):32
・高さ(mm):32・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7810・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):52型・幅(mm):38
・高さ(mm):38・全長(mm):350・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7875・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,062円
( 17,668円 )
7日目
16,062円
( 17,668円 )
7日目
14,452円
( 15,897円 )
7日目
52,146円
( 57,361円 )
7日目
85,695円
( 94,265円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔ねじ切。
部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS(種類):52形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

孔ねじ切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
孔ねじ切
ヘールねじ切
孔仕上/孔繰
外ねじ切
高周波 ヘールねじ切25mm
平削突切
メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格14,452円-9,712円 -14,452円 -7,439円 -22,519円13,161円 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト